CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62791KR
Identifiant de lhomologation: HMB17372-EL002NK
Identifiant de lhomologation: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40009030Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 1,5 - 16 |
DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001CScULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 |