PT 4-WE/32 - Bloc de jonction en traversée de paroi
3044937

Bloc de jonction en traversée de paroi, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 64, nombre de pôles: 32, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: Montage mural, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Réalisation de blocs simplifiée avec les versions à crans d'arrêt
Raccordement aisé des conducteurs grâce au raccordement rapide à ressort Push-in
Haute flexibilité grâce aux blocs de jonction unitaires juxtaposables
Accessoires CLIPLINE Complete pour des pontages, essais et repérages en toute simplicité
Compensation automatique de l'épaisseur des parois grâce au système de crans intégré dans le boîtier isolant