Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

URTK/S M. ABGESCHNITT- - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
0316082

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec glissière et matériaux de fiches-tests découpés, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2 , type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles