UDK 4-MTK - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
2775265

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles