Le kit THERMOMARK E.WIRE permet d'augmenter la productivité lors du repérage des conducteurs et des câbles. La combinaison de l'imprimante à rouleaux THERMOMARK E.300 BASIC et de l'applicateur THERMOMARK E.WIRE rend les opérations de marquage des conducteurs et des câbles d'être le plus efficaces possible. Vous disposez ainsi d'un système d'application et d'impression automatisé avec lequel le gain de temps réalisé peut atteindre 70 % par rapport aux opérations manuelles de marquage.
Les repères mobiles permettent de réaliser des repères sur tous les types de corps cylindriques et de conducteurs torsadés repérables sur trois côtés, grâce à leur forme triangulaire. Pour cela, le THERMOMARK E.WIRE mesure automatiquement le diamètre du corps cylindrique, coupe le film de marquage E-WM... au format continu imprimé par la THERMOMARK E.300 BASIC à la longueur appropriée, l'applique autour du corps cylindrique puis le scelle d'un joint soudé à chaud. Le résultat est un repère parfaitement adapté au diamètre, impossible à perdre mais qui conserve sa mobilité radiale et axiale. Ce système unique permet de repérer efficacement tous les diamètres compris entre 1,8 mm/0,07" et 5,6 mm/0,22" avec un seul matériau.
Contenu de la livraison :
THERMOMARK E.WIRE (1203216), galet presseur TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, câble USB et instructions d'installation en plusieurs langues.
Remarque :
Le système d'impression THERMOMARK E.300 (D) BASIC est équipé pour être utilisable immédiatement, combiné avec l'applicateur approprié. Comparé à celui de l'imprimante standard THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D), le contenu de la livraison est réduit. Le panneau avant TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), l'arête de coupe TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), le galet presseur standard TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), le rouleau d'étiquettes EML (20X8)R/TL (0802999) et le ruban encreur THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687) ne sont pas fournis.
THERMOMARK E.WIRE SET KIT
-
Kit applicateur
1287048
Kit de matériel comprenant l'applicateur E.WIRE et le système d'impression compatible THERMOMARK E.300 BASIC, destiné à imprimer et à appliquer des repères mobiles E-WM... sur des conducteurs et des câbles.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Efficacité maximum : gain de temps pouvant atteindre 70 % par rapport aux opérations manuelles d'impression et d'application
Une efficacité élevée et constante tout au long de la journée de travail grâce au maniement intuitif, ce qui participe à la réduction des coûts
Exactitude de la planification en ce qui concerne la productivité et la qualité : si les commandes sont nombreuses, il est possible d'augmenter considérablement la productivité sans augmenter le nombre d'employés
Réduction des erreurs utilisateurs grâce au guidage intuitif pas à pas suivant tout le processus de repérage, ainsi que le traitement automatique des données issues des systèmes CAE et d'autres formats de données courants dans les échange de données
Grâce au format en continu, un seul matériau permet de couvrir tous les diamètres de conducteurs et de câbles dans la plage de 1,8 ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Il n'est donc pas nécessaire de changer de matériau
Maniement simple et efficace, car la mesure du diamètre du corps cylindrique est automatique et la taille du repère est adaptée au mieux
Bonne visibilité des repérages en place grâce à l'impression des 3 côtés et à la possibilité de déplacer les repères sur les conducteurs/câbles
Il est possible d'imprimer des informations différentes sur les 3 surfaces de repérage grâce aux repères triangulaires
Les repères sont imperdables, en raison de la grande résistance du thermoscellage
Marquage durable de fils uniques, de conducteurs, de câbles, de faisceaux de câbles torsadés et d'autres corps cylindriques, ce qui permet une flexibilité maximum
La conception intuitive de la commande et la structure symétrique permettent aux droitiers comme aux gauchers d'utiliser l'applicateur de manière ergonomique
Montage simple et rapide de l'applicateur sur l'imprimante à rouleaux via un vis à six pans creux
Raccordez l'applicateur à l'imprimante à rouleaux via l'interface D-SUB, le logiciel le reconnaîtra automatiquement