Alimentations pour montage en rack

Alimentations pour montage en rack

Les modules de puissance AC/DC TRIO POWER pour le montage en rack 19" permettent la conversion de puissance bidirectionnelle dans différents domaines d'application. Avec une technologie de raccordement frontale et une tension DC pouvant atteindre 1000 V, ils peuvent êtres utilisés de manière polyvalente, mais ils sont particulièrement adaptés aux systèmes de stockage sur batterie.

Avantages

  • Utilisation dans différents domaines d'application tels que les systèmes de stockage d'énergie, l'électromobilité et la technologie DC
  • Fonctionnalité bidirectionnelle permettant à la fois de prélever de l'énergie sur le réseau et de l'injecter dans le réseau
  • Standard 19" avec technologie de raccordement en façade pour un montage flexible et simple
  • Choix entre le fonctionnement en réseau et le fonctionnement en îlot

Nouveaux produits

Module de puissance TRIO POWER pour le montage en rack

Alimentation pour le montage en rack 19"

Flexible grâce à la conversion bidirectionnelle

Le module de puissance TRIO POWER fournit 30 kW pour une conversion de puissance bidirectionnelle. La capacité d'alimentation du réseau et la capacité de réseau en îlot permettent l'utilisation dans différentes applications de stockage par batterie. Grâce à la forme de construction modulaire, la puissance peut être augmentée jusqu'à 1,5 MW.

Caractéristiques principales

  • Module de puissance bidirectionnel
  • Entrée / sortie AC : 156 V 3AC ... 530 V 3AC
  • Entrée / sortie DC : 50 V ... 1 000 V
  • Évolutif jusqu'à 1,5 MW maximum
  • Certifié selon les normes d'injection mondiales
  • Interface CANopen
  • Interface utilisateur avec écran
  • Système modulaire au standard 19"

Avantages

  • Prélèvement d'énergie sur le réseau et injection d'énergie dans le réseau grâce à la fonctionnalité bidirectionnelle et à la certification selon les normes d'injection mondiales
  • Utilisation dans des applications mobiles grâce à la fonction de réseau en îlot et à la forme de construction robuste
  • Intégration simple du système via l'interface de communication CANopen
  • Surveillance de l'état et fonctionnement autonome via l'affichage
  • Montage flexible grâce au raccordement en face avant

Bidirectionnel, flexible et évolutif Découvrez les avantages du nouveau TRIO POWER d'une puissance de 30 kW

TRIO POWER pour montage en rack avec fonctionnalité bidirectionnelle
TRIO POWER avec fonction de réseau isolé
TRIO POWER avec interface CANopen
Écran du TRIO POWER pour le montage en rack
Montage flexible grâce à la technologie de raccordement Push-in
TRIO POWER pour montage en rack avec fonctionnalité bidirectionnelle

Grâce à la conversion de puissance bidirectionnelle du module de puissance TRIO POWER, il est possible à la fois de prélever de l'énergie sur le réseau et de l'y injecter. Les premières certifications selon les normes mondiales d'alimentation facilitent une utilisation flexible et mondiale.

TRIO POWER avec fonction de réseau isolé

Grâce à sa forme de construction robuste et à sa fonction de réseau isolé, vous pouvez utiliser l'électronique de puissance TRIO POWER non seulement dans des applications stationnaires, mais aussi dans des applications mobiles. Elle peut fonctionner indépendamment du réseau et alimente les récepteurs même dans les endroits où aucun raccordement au réseau n'existe.

TRIO POWER avec interface CANopen

L'interface CANopen minimise les efforts de programmation, ce qui facilite l'intégration dans le système. Un fichier de configuration fourni permet une intégration transparente dans l'environnement de votre automate.

Écran du TRIO POWER pour le montage en rack

Une surveillance de l'état est possible grâce à l'écran situé sur la face avant de l'appareil. Vous pouvez lire la tension de sortie, le courant et d'autres données directement sur l'appareil. Grâce à l'écran, l'appareil peut être utilisé en mode autonome sans communication avec un automate externe.

Montage flexible grâce à la technologie de raccordement Push-in

La technologie de raccordement à l'avant du module de puissance TRIO POWER garantit un montage flexible et simple. L'installation et la maintenance du module peuvent ainsi être effectuées facilement, même dans des racks 19" sans accès à l'arrière. Les blocs de jonction à raccordement Push-in permettent un câblage sans outil et sans fond de panier préfabriqué.

Animation produit TRIO POWER pour le montage en rack

Système de stockage sur batterie

Application dans les systèmes de stockage sur batterie

Utilisation dans les systèmes de stockage sur batterie

TRIO POWER pour montage en rack est parfaitement adapté à une utilisation dans différents systèmes de stockage d'énergie et contribue à une utilisation optimale de l'énergie disponible. Les modules de puissance TRIO POWER servent à la fois à fournir l'énergie stockée et à la mettre en mémoire tampon dans le système de stockage.

Les systèmes de stockage sur batterie stationnaires servent à stabiliser les réseaux en compensant les pointes de charge. L'énergie excédentaire est stockée dans des dispositifs de stockage d'énergie. En cas de panne de courant ou de pointe de charge, l'énergie est restituée au réseau. La fonctionnalité bidirectionnelle des modules de puissance TRIO POWER et la certification selon les normes mondiales d'alimentation permettent non seulement de prélever de l'énergie du réseau, mais aussi de l'injecter dans le réseau.

Dans les endroits sans raccordement au réseau, un dispositif de stockage d'énergie mobile assure une alimentation électrique sûre. Grâce au mode réseau isolé, les modules de puissance TRIO POWER peuvent générer un réseau AC, ce qui permet au système de stockage sur batterie de remplacer un générateur conventionnel.

Le module de puissance 30 kW en détail Vue d'ensemble des propriétés

Carte d'images interactive : module 30 kW TRIO POWER pour montage en rack
Ventilateur remplaçable
Les ventilateurs remplaçables facilitent la maintenance du module de puissance.
Système modulaire au format 19 pouces
L'évolutivité jusqu'à 1,5 MW maximum permet une configuration flexible du système.
Interface utilisateur
L'écran intégré du module 30 kW permet la surveillance de l'état et le fonctionnement autonome.
Raccordement frontal
TRIO POWER pour montage en rack offre un câblage simple du système grâce à la technologie de raccordement frontale.
Forme de construction robuste
Le module 30 kW est testé contre les chocs et les vibrations conformément à la norme DNV. Il offre une forme de construction robuste pour une utilisation sûre dans les applications mobiles.
Interface CANopen
La communication via la norme CANopen assure une intégration transparente avec l'automate.
Arrêt à distance
Un signal externe de 24 V permet d'arrêter l'appareil de manière fiable.
Conversion de puissance bidirectionnelle
Le module de puissance bidirectionnel d'une puissance de 30 kW permet de charger et de décharger de manière flexible les systèmes de stockage sur batterie.