Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UNO2-PS/1AC/24DC/60W/PT - Alimentation
1399933

Alimentation à découpage primaire, UNO POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 2,5 A, réglable de 24 V DC ... 29 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur extrêmement réduite
Économie d'énergie grâce à un rendement élevé
Installation extérieure possible avec une plage de température de -25 °C … +70 °C