Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Alimentation en tension de bus
1477019

Alimentation en tension de bus à découpage primaire, STEP POWER, Raccordement Push-in à levier, Montage sur rail DIN et montage direct, entrée: 1 phasée, sortie : 30 V DC / 640 mA

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Analyse simple grâce à un écran couleur intégré qui affiche simultanément toutes les informations d'état KNX pertinentes
Historique accessible dans le menu sous la forme de valeurs de diagnostic
Circuit d'étranglement dynamique KNX unique en son genre pour une meilleure efficacité
Encombrement réduit grâce à une forme compacte
Utilisation universelle grâce à une entrée à large plage AC et DC