Le multiplexeur HART® MACX MCR-S-MUX permet l'intégration numérique à un PC de jusqu'à 32 appareils de terrain compatibles HART®. Les appareils de terrain HART® sont raccordés en mode de fonctionnement point à point via la carte de connexion HART® MACX MCR-S-MUX-TB et communiquent avec le multiplexeur via le protocole HART®. Le multiplexeur HART® communique avec un PC raccordé via un bus RS-485.
Câble modem USB HART destiné à la communication entre un PC et des appareils HART, longueur de câble : 1 m.