Alimentation et protection dans la centrale électrique Dans une centrale électrique, l'alimentation électrique et la protection des composants sont essentielles. Phoenix Contact vous propose une gamme de produits adaptés les uns aux autres, avec lesquels vous pouvez alimenter votre installation de manière fiable et garantir ainsi son bon fonctionnement.
Garantir la disponibilité des installations
Garantissez une disponibilité continue élevée de votre centrale électrique et évitez les défaillances imprévues. Les applications soumises à de hautes exigences en matière de sécurité de fonctionnement requièrent des solutions d'alimentation redondantes. Ainsi, la défaillance d'une alimentation n'entraîne pas un arrêt de l'installation. L'ensemble de la gamme de disjoncteurs électroniques garantit une protection intelligente de votre système d'alimentation. Les perturbations haute fréquence à faible énergie peuvent être lissées et éliminées à l'aide de filtres secteur. En cas de pics de tension transitoires de puissance, des parafoudres et les parasurtenseurs assurent la protection.
Contact
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
C'est avec plaisir que je vous aiderai à mettre en place le réseau électrique numérique du futur.