Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connexion et contrôle dans la centrale électrique Dans les centrales électriques, une technologie de raccordement de haute qualité est essentielle pour la fiabilité et la sécurité de l'ensemble de l'installation. Elle garantit une connexion fiable, minimise le risque de défaillances et réduit les coûts de maintenance grâce à des possibilités de contrôle simples.

Contrôle des appareils de protection à l'aide de la prise de test FAME

Solutions pour la technologie de raccordement dans les applications énergétiques

Carte d'images interactive : solutions pour la technologie de raccordement dans les applications énergétiques
Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure
Les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure constituent des interfaces simples et sûres. Il est possible de mettre en place les accessoires système enfichables CLIPLINE complete à l'intérieur des borniers, afin de tester et de mettre en court-circuit le transformateur de courant ainsi que pour la répartition du potentiel.
En savoir plus
Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure
Système d'essai enfichable
Le système d'essai enfichable FAME offre une sécurité et un confort supplémentaires. Avec le nombre croissant de points de connexion de la moyenne à la haute tension, l'utilisation de FAME apporte des avantages toujours plus importants en matière d'efficacité et de sécurité.
En savoir plus
Système d'essai enfichable
Répartition du potentiel
Les blocs de jonction à distribution de potentiel compacts PTRV... réalisent des répartitions du potentiel jusqu'à 32 connexions dans un espace particulièrement restreint et peuvent être étendus à des blocs distributeurs de potentiel grâce à des ponts enfichables à confectionner. Grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outil, l'installation est particulièrement rapide et pratique.
En savoir plus
Répartition du potentiel
Boucle
Les blocs de jonction enfichables permettent de raccourcir et de simplifier nettement les process de fabrication et de mise en service. Avec les faisceaux de câbles prééquipés, ces solutions offrent encore plus de possibilités pour l'automatisation économique dans la construction d'armoires électriques.
En savoir plus
Boucle
Blocs de jonction de brassage
Avec les blocs de jonction à quatre niveaux PT 2,5-4L, vous pouvez brasser vos signaux dans vos automates et vos installations, le tout dans un espace des plus réduits. Ce système de bloc de jonction permet de concevoir des répartiteurs de signaux extrêmement compacts et à trois dimensions, notamment grâce aux différentes possibilités de pontage au sein du bornier et aux possibilités de brassage au niveau des connecteurs à quatre pôles à confectionner librement.
En savoir plus
Blocs de jonction de brassage
Raccordement capteur/actionneur
Les blocs de jonction traversants se caractérisent par deux points de connexion et une conception compacte. Adaptés aux blocs de jonction traversants, vous pouvez obtenir des blocs de jonction pour conducteurs de protection de même forme. Tous les blocs de jonction peuvent être pontés facilement entre eux ou encore avec des blocs de jonction multiconducteurs et des bornes de fonction.
En savoir plus
Raccordement capteur/actionneur
Séparation et sectionnement par couteau
Différents domaines d'application requièrent l'utilisation de blocs de jonction avec différents éléments de séparation. Phoenix Contact propose des blocs de jonction de sectionnement et des blocs de jonction à couteau de sectionnement avec un courant admissible de max. 31 A et une tension nominale de max. 1 000 V.
En savoir plus
Séparation et sectionnement par couteau
Connexions à sertir pour un câblage automatisé
Les blocs de jonction enfichables permettent de raccourcir et de simplifier nettement les process de fabrication et de mise en service. Avec les faisceaux de câbles prééquipés, ces solutions offrent encore plus de possibilités pour l'automatisation économique dans la construction d'armoires électriques.
En savoir plus
Connexions à sertir pour un câblage automatisé
Connecteurs industriels pour disjoncteurs de puissance
Les connecteurs industriels de la série HEAVYCONNEC complete protègent vos interfaces et assurent une transmission sécurisée de l'énergie, même dans les conditions hostiles. Ils résistent à la saleté, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques élevées et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.
En savoir plus
Connecteurs industriels pour disjoncteurs de puissance

Le système de blocs de jonction

Grâce à la double ligne de shunt, le système de blocs de jonction CLIPLINE complete permet de combiner librement et de manière flexible les différents blocs de jonction. Il s'agit notamment de blocs de jonction traversants et de différentes bornes de fonction dans différents types de raccordement. Le système dispose d'accessoires standardisés de test, repérage et pontage. Pour un montage rapide et efficace des rails DIN équipés, il existe notre logiciel de conception gratuit clipx ENGINEER.

Contact

Votre interlocuteur : Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
C'est avec plaisir que je vous aiderai à mettre en place le réseau électrique numérique du futur.