Garder une vue d'ensemble fiable sur la centrale électrique

Produits pour une disponibilité maximale de l'installations dans le domaine de la production d'énergie conventionnelle

Phoenix Contact propose des produits innovants qui satisfont aux exigences élevées dans la centrale électrique et qui garantissent ainsi une disponibilité maximale du réseau ainsi qu'une transmission des données et une communication fiable.

Téléchargez la brochure « Transmission et répartition de l'énergie Produits pour votre succès ».

Télécharger maintenant
Technique de contrôle d'un poste de transformation

De nombreux réseaux nécessitent une sécurité particulièrement élevée après défaillance. Nos produits dotés de technologies intelligentes, reposant sur des années d'expérience en développement, contribuent à la transmission et au traitement rapide et fiable de vos données. Sur un marché de l'énergie en permanente évolution, vous pouvez collecter partout et à tout moment les données pertinentes et gardez ainsi de manière fiable un œil sur votre centrale électrique.

Module de redondance PRP

La transmission des données sans temps de commutation permet une disponibilité maximale du réseau. Les modules de redondance PRP de Phoenix Contact permettent une redondance de réseau PRP, basée sur deux voies actives, indépendantes entre deux appareils.

Switchs PROFINET 2200

Des topologies sûres et fiables

Les switchs manageables contribuent à une communication fiable également dans des installations à forte sollicitation électromagnétique et électrostatique.

FL MC 2000 – convertisseur FO

Transmission de données fiable

Les interférences extrêmes liées à la compatibilité électromagnétique ne sont désormais plus un problème. Avec nos convertisseurs de média, vous pouvez profiter d'une protection élevée contre les perturbations pour presque n'importe quel système de transmission.

Point d'accès WLAN 1100 et 5100

Communication sans fil

Raccordez des applications dans des installations étendues ou des appareils mobiles en toute sécurité via WLAN ou Bluetooth.

Câbles de jonction préconfectionnés

Intégration rapide d'appareils à fibre optique

Des câbles de jonction préconfectionnés qui répondent spécialement aux exigences des centrales électriques permettent une intégration rapide d'appareils à fibre optique dans des réseaux FO existants.

Boîtier d'épissure compact

Transmission de données électromagnétique sécurisée long terme

Des boîtiers d'épissures compacts permettent le raccordement sécurisé de la fibre optique.