Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Sécurité des machines La sécurité des machines est un élément central de la construction des machines modernes. Elle protège les personnes, sécurise les processus de production et répond aux exigences légales. Phoenix Contact propose des solutions globales pour la sécurité fonctionnelle : conformes aux normes, évolutives et à l'épreuve du temps.

Arrêt d'urgence à la barrière de sécurité
Image Map interactive : sécurité fonctionnelle dans la construction mécanique
Configuration optimale des fonctions de sécurité
Configuration économique et conforme aux normes des fonctions de sécurité pour un fonctionnement sûr de la machine.
Configuration optimale des fonctions de sécurité
Assistance globale dans toutes les questions de sécurité
Assistance technique de qualité pour l'ensemble du cycle de vie de sécurité d'une machine, de la planification à l'exploitation.
Assistance globale dans toutes les questions de sécurité
Documentation complète
Une documentation complète et conforme aux normes est la condition préalable à une sécurisation juridique éprouvée.
Documentation complète
Mise en service et réception rapides
La configuration optimale des fonctions de sécurité permet une mise en service et une réception rapides de la machine.
Mise en service et réception rapides
Planification des machines en toute sécurité et dans le respect des normes
Une évaluation approfondie de la sécurité est une condition préalable à la configuration optimale des fonctions de sécurité. Cela réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires à l'installation et à la mise en service.
Planification des machines en toute sécurité et dans le respect des normes

Présentation des produits

Phoenix Contact propose une large gamme de produits certifiés SIL pour les applications de sécurité fonctionnelle dans la construction mécanique.

En savoir plus sur les succès et exemples d'application

Fort de plusieurs décennies d'expérience, de produits innovants et d'un réseau mondial, Phoenix Contact est votre partenaire fiable pour la sécurité des machines dans la construction des machines. Nous vous accompagnons depuis l'analyse des risques jusqu'à la mise en service et la validation de vos fonctions de sécurité, en passant par le choix des composants appropriés.

Pourquoi la sécurité des machines est essentielle

Dans un environnement industriel de plus en plus automatisé, une sécurité fiable des machines et des installations est indispensable. Nos solutions en matière de sécurité des machines vous aident à respecter les exigences légales telles que la directive relative aux machines, EN ISO 13849-1 et EN 62061, tout en augmentant votre productivité.

  • Protection pour les personnes et les machines
  • Conformité aux normes légales
  • Minimiser les temps d'arrêt
  • Augmentation de la disponibilité des installations

Sécurité conforme aux normes : utilisable dans le monde entier

Phoenix Contact vous assiste dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales. Nos produits et solutions sont utilisables dans le monde entier et répondent à toutes les exigences pertinentes pour l'exportation de vos machines.

Normes prises en charge :

Les exigences en matière de sécurité des machines varient fortement au niveau international. C'est un facteur décisif pour les constructeurs de machines à vocation internationale.

Carte du monde
Carte du monde
Carte du monde
Carte du monde

En Europe, la directive relative aux machines en constitue la base. Elle définit des exigences essentielles en matière de sécurité qui sont concrétisées par des normes harmonisées. Leur application est facultative, mais offre des avantages juridiques. Une homologation officielle n'est pas nécessaire, le marquage CE ____ et une déclaration de conformité ____ du fabricant suffisent. Un organisme notifié ne doit être impliqué que pour les produits à risque. Le 27 janvier 2027, les nouvelles exigences du règlement sur les machines 2023/1230 devront être obligatoirement mises en œuvre.

Carte du monde

Aux États-Unis, les normes OSHA s'adressent en premier lieu aux exploitants, mais imposent aussi indirectement des exigences aux fabricants. Les normes ANSI et UL ne sont pas légalement obligatoires, mais sont souvent exigées dans les contrats. Il n'existe pas de surveillance du marché, en revanche, une marque de conformité d'un NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) est nécessaire lors de la mise en service.

Carte du monde

La Chine a adopté de nombreuses normes internationales, mais celles-ci ne sont pas toujours actuelles. Une certification CCC n'est obligatoire que pour certains composants. La sécurité des machines est principalement influencée par les contrôles douaniers et les normes régionales.
Le Japon a transposé des normes internationales telles que ISO 13849-1 et CEI 62061 en normes nationales JIS. Pour les constructeurs de machines européens, cela signifie qu'il n'y a pas d'obstacles techniques supplémentaires à l'exportation.

FAQ

Questions fréquentes sur la sécurité des machines

1. Qu'entend-on par sécurité des machines dans la construction des machines ?
La sécurité des machines comprend toutes les mesures techniques et organisationnelles qui servent à éviter ou à minimiser les dangers liés aux machines. Dans le respect des dispositions légales telles que la directive relative aux machines, les personnes, les machines et les processus doivent être protégés contre les dommages.

2. Quelle est la différence entre la sécurité fonctionnelle et la sécurité des machines en général ?
La sécurité des machines est le terme générique pour toutes les mesures de protection. La sécurité fonctionnelle se réfère spécifiquement aux fonctions de commande relatives à la sécurité, par exemple à la coupure sécurisée d'un moteur en cas d'arrêt d'urgence.

3. Comment intégrer la sécurité des machines dans ma construction ?
Effectuez une évaluation des risques dès la phase de conception. Sur la base de cette analyse, des fonctions de sécurité appropriées sont définies et mises en œuvre avec des composants certifiés. Des outils comme SISTEMA ou Pascal aident à la validation.

4. Comment puis-je démontrer l'efficacité de mes mesures de sécurité ?
Une validation selon EN ISO 13849-2 ou EN 62061 permet de démontrer l'efficacité. Il s'agit de vérifier si les fonctions de sécurité mises en œuvre répondent aux exigences. La documentation, les rapports d'essais et, le cas échéant, une certification TÜV font partie des éléments de preuve.