Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Intégrateur de système de gestion technique centralisée devant une armoire électrique

Intégration des systèmes Mieux ensemble : un framework BIoT intelligent et une automatisation globale

Tout le monde parle de Smart Building. Et lors de la mise en œuvre, il n'est pas rare qu'ils fassent le deuxième pas avant le premier. La clé de l'exploitation efficace d'un bâtiment réside dans l'intégration du système. Ce n'est que lorsque tous les corps de métier communiquent entre eux de manière continue qu'il est possible d'économiser de l'énergie et d'automatiser pour l'avenir. Notre framework Emalytics basé sur le BIoT vous permet précisément cela : la mise en réseau intelligente de tous les systèmes, installations et composants de l'équipement technique des bâtiments (TGA).

Intégrateur de système de gestion technique centralisée devant un écran

Mise en réseau efficace de tous les corps de métier de l'équipement technique des bâtiments (TGA)

Une mise en œuvre de projet efficace Intégration parfaite de tous les corps de métier - qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'un bâtiment existant

Différents protocoles et passerelles - nous ne connaissons que trop bien vos défis. C'est pourquoi nous avons développé un framework BIoT intelligent qui non seulement rassemble les données de tous les corps de métier dans un format homogène, mais offre également la plateforme idéale pour les automatiser plus efficacement. Nous simplifions ainsi sensiblement l'ingénierie ici et maintenant.

Avantages en un coup d'œil Réduire les dépenses, gagner en sécurité des process

  • Intégration, ingénierie, visualisation, reporting et analyse
    Simplicité, compréhension et clarté de présentation réunies dans un seul outil

  • Connexion sans problème de tous les protocoles courants de l'équipement technique des bâtiments
    De l'électricité, du chauffage et de la ventilation à la climatisation (CVC)

  • Intégration efficace, qu'il s'agisse de bâtiments neufs ou existants
    Avec Emalytics, le framework BIoT modulaire et évolutif

  • Prise en compte des normes de sécurité informatique les plus élevées
    Disponibilité maximale des installations grâce aux réseaux robustes et sans interférences

  • Installer rapidement et facilement les mises à jour pendant le fonctionnement
    Mise à niveau (patch) ou mise à jour à distance du firmware et du logiciel

Intelligent, numérique, tourné vers l'avenir
Gestion des bâtiments avec Emalytics

Pour qu'un bâtiment soit plus que la somme de ses corps de métier, appareils et systèmes, il faut une vision globale et une mise en réseau intelligente. Nous vous proposons les deux réunis sur une plateforme centrale : notre framework BIoT intelligent Emalytics.

En savoir plus sur Emalytics
Commande pour l'automatisation des bâtiments et le système de gestion des bâtiments

Lancez-vous directement

Dans notre série de vidéos « Emalytics Hacks », nous nous plongeons dans l'univers technique de la plateforme. Apprenez directement de nos développeurs ce que vous ressentez en utilisant Emalytics pour l'ingénierie facile de vos projets et pour créer des tableaux de bord comme vous le souhaitez.

Adapter facilement les fonctions du bâtiment en cours de fonctionnement

Découvrez comment créer facilement et rapidement des applications et intégrer, grâce à une mise en réseau communicante, des informations de tous les corps de métier de l'équipement technique des bâtiments (TGA), comme la façade, les domaines de la technique d'approvisionnement (installations de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que l'électrotechnique, etc.) dans l'optimisation du fonctionnement du bâtiment. Alors que dans l'automatisation classique des bâtiments, il est très compliqué d'adapter les fonctions globales à tous les métiers en raison des nombreuses passerelles, avec Emalytics Automation, vous mettez l'accent sur une communication parfaite. Profitez d'une gestion technique centralisée intelligemment mise en réseau.

Appliquer simultanément et en direct les modifications dans l'automatisation des bâtiments

Vous aussi, vous avez le défi de travailler à plusieurs sur l'ingénierie d'un bâtiment en même temps et de mettre en œuvre différents corps de métier et fonctionnalités de l'équipement technique des bâtiments ? Grâce à la fonction d'ingénierie en direct, vous pouvez facilement réaliser avec plusieurs collègues des applications qui sont immédiatement opérationnelles. Découvrez comment réduire vos efforts et gagner en sécurité des process.

Réaliser des visualisations dans le bâtiment de manière simple et basée sur le web

Avec Emalytics View, le framework de visualisation basé sur un navigateur, nous vous proposons une grande boîte à outils pour créer votre visualisation personnalisée des bâtiments. Découvrez comment créer facilement des tableaux de bord personnalisés pour l'affichage, l'analyse et la gestion des alarmes et des rapports. Créez vos propres KPI en utilisant les données existantes des corps de métier et des immeubles répartis.

Un seul fournisseur - pour votre Smart Building

Vous voulez un bâtiment intelligent ? Vous avez alors besoin d'un partenaire avec une approche globale - du niveau terrain à la gestion globale, en passant par la communication. Une fois conçu, toujours à jour. Avec plus de 60 000 produits, c'est exactement ce que nous vous proposons - n'hésitez pas à nous contacter.