Nouveaux connecteurs de la série PC 6 avec raccordement vissé

20.02.2024
Connecteurs PC 6

La gamme de connecteurs pour C.I. destinés à l'électronique de puissance de Phoenix Contact continue de s'étendre. Avec les nouveaux connecteurs pour C.I. PC 6 avec raccordement vissé, la technologie de raccordement classique est également disponible pour la nouvelle face active avec protection renforcée contre les contacts.

La sécurité accrue contre les contacts selon la norme CEI/UL 61800-5-1 offre un plus en matière de sécurité. En combinaison avec les embases protégées contre les contacts, un seul connecteur permet de réaliser des sorties de circuits imprimés et d'appareils protégées contre les contacts accidentels. Des connecteurs inversés ne sont donc plus nécessaires.

La nouvelle série PC 6 est disponible avec un nombre de pôles de deux à six. Outre la version standard sans verrouillage du connecteur et de l'embase, il existe également une variante avec bride centrale. La bride centrale permet de gagner de la place par rapport à la bride à vis traditionnelle. Elle est identifiée par un code couleur et peut être commandée de manière intuitive.

Les connecteurs d'une section nominale de 6 mm² au pas de 7,62 mm ont un courant admissible de 41 A. Ils ont la même face active que les connecteurs LPC 6 avec une technologie de raccordement à levier permettant de gagner du temps et que les connecteurs de bus PC 6/ ...-ST-BUS pour boucler facilement les potentiels. Les gammes de connecteurs sont compatibles avec les nouvelles embases PC 6. Outre les embases standard pour le soudage à la vague, des embases THR sont également disponibles pour une intégration dans le processus de soudage en technique du montage en surface.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications