Connecteurs pour le raccordement des moteurs de stores, volets roulants et auvents
Les connecteurs d'installation à confectionner QPD STAK 3 et QPD STAS 3 de Phoenix Contact facilitent l'installation électrique. Ils ont été spécialement conçus pour le raccordement des moteurs de stores, volets roulants et auvents.
Le raccordement de puissance est mis en œuvre de manière simple et rapide côté terrain à l'aide du connecteur QPD STAK 3. Le QPD STAS 3 est utilisé côté appareil. La confection s'effectue facilement à l'aide de la technologie de raccordement autodénudant IDC, sans outil spécial et sans dénudage. L'installation électrique est réalisée sans erreur et en toute sécurité en un tour de main. Les emplacements de montage souvent difficilement accessibles exigent non seulement un raccordement simple mais aussi une connexion robuste et durable. Les connecteurs d'installation QPD STAK/STAS 3 sont conçus pour répondre à ces exigences. Les boîtiers protégés contre les projections d'eau et la poussière garantissent une protection élevée à l'extérieur, sont sûrs contre les charges de traction et convainquent par leur résistance aux chocs. Même les températures extrêmes ou les rayons UV n'ont aucune incidence sur la distribution d'énergie.