Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Module de distribution AC pratique pour bornes de recharge 19"

24.10.2023
Module de distribution AC CHARX power distribute pour bornes de recharge de 19''

Le nouveau module de distribution CHARX power distribute de Phoenix Contact alimente tous les composants dans la borne de recharge 19". La tension secteur AC entrante peut être répartie sur cinq modules de puissance au maximum. Le module de commande est également alimenté en électricité. Des fonctions de protection intégrées garantissent une sécurité maximale des modules et des câbles en aval.

L'électronique de puissance à haut rendement CHARX power basic ainsi que le module répartiteur pratique CHARX power distribute permettent le fonctionnement rentable de vos infrastructures de charge DC pour une charge rapide des voitures électriques. Le système CHARX au format 19" standardisé se compose de plusieurs modules adaptés les uns aux autres pour la répartition, la conversion et la commande du courant de charge, qui peuvent être combinés entre eux pour s'adapter à chaque situation de charge. Par rapport à l'assemblage classique avec des composants pour rail DIN, la structure modulaire avec ce système aux dimensions standard de 19" réduit considérablement la complexité d'une borne de recharge DC. Le système permet par ailleurs une installation et un remplacement rapides des modules.

Le nouveau module de distribution CHARX power distribute alimente jusqu'à cinq modules de puissance en tension secteur AC dans une station de recharge rapide de 19", de manière efficace et peu encombrante. Une installation et une maintenance rapides sont possibles grâce au raccordement rapide standard 19" et Push-in. Le module de commande de puissance est également alimenté en électricité. Un parafoudre basse tension intégré, des disjoncteurs modulaires ainsi qu'une protection contre la surchauffe garantissent une sécurité maximale pour tous les modules et câbles en aval. Cela permet le raccordement sécurisé de modules de puissance de la catégorie de surtension II. De plus, les modules sont conformes à la norme internationale CEI 61851, confirmée par une autorité de certification externe.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications