Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Montage simplifié des rails DIN prémontés

14.11.2023
Adaptateurs de rail DIN pour le montage de borniers précâblés

L'adaptateur de rail DIN Railfix de Phoenix Contact optimise la construction d'armoires électriques en simplifiant le montage de rails DIN entièrement équipés. Il n'est plus nécessaire de démonter les différents composants du bornier pour monter le rail DIN.

Les adaptateurs sont directement vissés sur la plaque de montage et le bornier terminé est glissé sur les crochets de fixation. Le rail DIN est ensuite basculé en position de fixation à l'aide d'un tournevis standard utilisé comme levier puis il est fixé avec une vis standard M5. Un blindage est réalisé à l'aide d'un matériau conducteur. Les adaptateurs Railfix pour rails DIN de Phoenix Contact sont disponibles dans les dimensions 35/15 mm et 35/7,5 mm. Ils offrent une grande stabilité et sont résistants aux vibrations pour pouvoir transporter l'armoire électrique.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications