Alimentation pour l'automatisation des bâtiments : alimenter et recharger via USB

22.01.2024
Alimentations STEP POWER avec port USB

Les alimentations STEP POWER de Phoenix Contact sont adaptées aux besoins de la domotique moderne. Le port USB leur permet d'alimenter aussi bien les passerelles de compteurs intelligents, les Raspberry Pi que d'autres composants Smart Home. De plus, elles peuvent être utilisées pour recharger rapidement des terminaux mobiles et d'autres récepteurs 5 V.

Le bloc d'alimentation dispose d'un port USB-A ou USB-C jusqu'à 15 W. L'utilisation comme chargeur USB permet, grâce à sa largeur particulièrement étroite de 18 mm (1 graduation), de gagner de la place dans le coffret d'installation, l'armoire électrique ou les pupitres de commande plats. La combinaison classique d'une prise électrique d'une largeur de 45 mm (2,5 graduations) et d'un bloc d'alimentation à fiche USB n'est donc plus nécessaire. Grâce à la rainure de câble avec dispositif anti-traction intégrée dans le boîtier de l'alimentation, le câble USB peut, si besoin, facilement être placé sous le couvercle du coffret d'installation, ce qui permet de l'utiliser aisément. Grâce aux faibles pertes à vide < 0,1 W et à un haut degré d'efficacité, les alimentations STEP POWER assurent une efficacité énergétique maximale dans le bâtiment. Grâce à de réelles économies d'énergie permises par une efficacité maximale en marche à vide et en charge partielle, les alimentations répondent aux exigences élevées des normes d'efficacité de la directive sur l'écoconception. L'entrée à large plage de 85 V AC ... 264 V AC ainsi que la plage de température de -25 à +70 °C permettent par ailleurs une utilisation dans le monde entier dans presque toutes les conditions ambiantes.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications