PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN - Borna de actuador/sensor de proximidad
3244436

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna de actuador/sensor de proximidad, Con indicación luminosa verde, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 13,5 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos