PT 4-TWIN-PE - Borna de tierra
3211780

sección
tipo de conexión

Borna de tierra, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de conductores con ahorro de tiempo mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
Conexión de conductores segura frente a vibraciones y sin mantenimiento
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Cumple los requisitos de DIN EN 60947-7-2 o IEC 60947-7-2 para conexiones de conductores de protección
Alto nivel de seguridad gracias a la conexión de baja impedancia al potencial de masa a través del carril DIN simétrico
El contacto directo con el carril DIN permite una puesta a tierra rápida y sin errores, sin necesidad de cableado adicional.