MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I
-
Acondicionador de señal de alimentación
2865366
Ex i-El acondicionador de señal de entrada y de alimentación de transductor de medida transfiere señales alimentadas o activas de 0 mA / 4 mA ... 20 mA desde la zona Ex a la zona segura separadas galvánicamente en dos cargas.. número de canales: 1, Transparencia HART, Configuración estándar, Separación de 3 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Conexión por tornillo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Acondicionador de señal de alimentación |
| Familia de productos | MACX Analog |
| Número de canales | 1 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
| Respuesta gradual (10-90%) | 1,3 ms (con salto de 4 mA ... 20 mA, típico) |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | < 0,1 % (Del valor final 20 mA) |
| Error de transmisión típico | < 0,05 % (Del valor final 20 mA) |
| Separación galvánica | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Vrms |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Separación segura |
| Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 Vrms |
| Separación galvánica Entrada/alimentación IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 Vrms |
| Separación galvánica Salida 1/salida 2 | |
| Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Denominación | Func. amplificador sep. alimentador |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente máxima | < 75 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potencia disipada | < 1,45 W (24 V DC / 20 mA) |
| Consumo de potencia | ≤ 1,8 W |
| Alimentación | |
| Denominación | Func. amplificador sep. |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente máxima | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potencia disipada | < 1,2 W (24 V DC / 20 mA) |
| Señal: Func. amplificadores separador alimentador | |
| Descripción de la entrada | Entrada activa de corriente |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada | Corriente |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Tensión de alimentación para transmisor | > 16 V (20 mA) |
| > 15,1 V (23 mA) | |
| Protección contra inversión de polaridad y protección contra sobretensiones | sí |
| Área de señal de sobrecarga/infracarga | 0 mA ... 24 mA (Rango de transmisión ampliado para diagnósticos) |
| Señal: Func. amplificador sep. | |
| Descripción de la entrada | Entrada pasiva de corriente |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Caída de tensión | < 3,9 V (en modo de amplificador de separación de entrada) |
| Área de señal de sobrecarga/infracarga | 0 mA ... 24 mA (Rango de transmisión ampliado para diagnósticos) |
| Señal: Func. amplificadores separador alimentador | |
| Descripción de la salida | Salida de corriente (activa) |
| Número de salidas | 2 |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA (Salida 1 y salida 2 activas) |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 450 Ω (20 mA) |
| < 380 Ω (23 mA) | |
| Ondulación de salida | < 20 mVef. |
| Comportamiento de salida en caso de fallo | 0 mA (Rotura de cable en la entrada) |
| ≥ 23 mA (Cortocircuito de línea en la entrada) | |
| Área de señal de sobrecarga/infracarga | 0 mA ... 24 mA (Rango de transmisión ampliado para diagnósticos) |
| Señal: Func. amplificador sep. | |
| Descripción de la salida | Salida de corriente (activa) |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (activo) |
| 4 mA ... 20 mA (activo) | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 450 Ω (20 mA) |
| < 380 Ω (23 mA) | |
| Ondulación de salida | < 20 mVef. |
| Comportamiento de salida en caso de fallo | 0 mA (Rotura de cable en la entrada) |
| 0 mA (Cortocircuito de línea en la entrada) | |
| Área de señal de sobrecarga/infracarga | 0 mA ... 24 mA (Rango de transmisión ampliado para diagnósticos) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Conector hembra de pruebas | |
| Diámetro máx. | 2,3 mm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Datos técnicos de seguridad: Func. amplificador sep. alimentador | |
| Tensión máx. de salida Uo | 25,2 V |
| Corriente máx. de salida Io | 93 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 587 mW |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 40 mH / 4,8 µF |
| IIA (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 26 mH / 2,9 µF |
| IIB (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 14 mH / 820 nF |
| IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 3 mH / 107 nF |
| IIA (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
| IIB/IIIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 16 mH / 370 nF, 1 mH / 430 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
| IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
| I (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,2 mH / 1,1 µF, 10 µH / 2,8 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
| Datos técnicos de seguridad: Func. amplificador sep. | |
| Tensión de entrada Ui | ≤ 30 V |
| Corriente de entrada Ii | ≤ 150 mA |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Comunicación de datos (bypass) | |
| Función HART | Transparencia HART |
| Protocolos soportados | HART |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C (Posición de montaje discrecional) |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
| Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Derating) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 190 V AC (Alimentación, entrada/salida) |
| 110 V DC (Alimentación, entrada/salida) | |
| Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Derating) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V AC/DC (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Derating) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V AC/DC (Alimentación, entrada/salida) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Observación | Adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificado | BVS 10 ATEX E 143 X |
| IECEx | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificado | IECEx BVS 10.0097X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | 2022122316115971 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | IS for Class I,II,III, Division 1 and Zone 0 |
| Installation in Class I, Division 2 and Zone 2 | |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| Certificado | IN-AT-AS-MRL-23-00432A |
| Systematic Capability | |
| Marcado | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Marcado | d / KAT 2 |
| INMETRO | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificado | DNV 18.0139 X |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2865366 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK1211 |
| Clave de producto | DK1211 |
| GTIN | 4046356160384 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 245,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 170,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 7763beb8-0e3e-4035-ba01-67afccd2bddd |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 6,847 kg CO2e |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector de bus para carril DIN 1136500
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cable 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Soportes modulares 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tapón ciego 1831016
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Juego de conectores 1584378
Sus ventajas
Entrada 0/4 mA ... 20 mA, con seguridad intrínseca, [Ex ia], alimentada y no alimentada
Tensión de alimentación del transductor de medida > 16 V
2 salidas con separac. galvánica 0/4 mA ... 20 mA (activas)
Transmisión HART bidireccional (ambas salidas)
Señalización de error según NAMUR NE 43
SIL 2 según IEC/EN 61508
Separación galvánica segura entre la entrada, las salidas y la alimentación
Posibil. aliment. energía a través conect. carril DIN
Instalación permitida en la zona 2
Bornes de conexión enchufables, tecnología de conexión por tornillo, con hembras de conexión integradas para comunicadores HART
Anchura de la carcasa: 12,5 mm
Disipación baja
Elevada precisión de transmisión
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)