PLC-BSP-120UC/21HC
-
Zócalo de relé
2912387
Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión por resorte, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 120 V AC/DC
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Zócalo de relé |
Familia de productos | PLC-INTERFACE |
Aplicación | Altas corrientes constantes |
Contenido en el kit | 2912316 PLC-RSP-120UC/21HC |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión nominal de entrada UN | 120 V AC/DC |
Circuito de protección | Puente rectificador |
Tensión nominal de entrada UN | 120 V AC/DC |
Lado de entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Lado de salida | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Anchura | 14 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 94 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2912387 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK6221 |
GTIN | 4046356050791 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 52.48 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 52 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364999 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520