PLC-BPT-120UC/21HC
-
Zócalo de relé
2900258
Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 120 V AC/DC
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Zócalo de relé |
Familia de productos | PLC-INTERFACE |
Aplicación | Altas corrientes constantes |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Circuito de protección | Puente rectificador |
Tensión nominal de entrada UN | 120 V AC/DC |
La tensión nominal del relé electromecánico enchufable o del relé de estado sólido (véanse los accesorios necesarios) difiere de la tensión nominal de entrada de la base con circuito previo integrado | |
Circuito de protección | Puente rectificador |
Tensión nominal de entrada UN | 120 V AC/DC |
La tensión nominal del relé electromecánico enchufable o del relé de estado sólido (véanse los accesorios necesarios) difiere de la tensión nominal de entrada de la base con circuito previo integrado |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN) | |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Indicación de estado | LED |
Anchura | 14 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 94 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UKCA | |
Certificado | De conformidad con UKCA |
Homologación para la construcción naval | |
Certificado | TAE0000196 |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Datos para construcción naval | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibración | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2900258 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK62B1 |
GTIN | 4046356507684 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 59.8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 51.27 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 1778b797-5685-47cc-9757-6f2020eb084c |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Puente enchufable individual 2967691
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Tira de cinta Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0824613
-
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520