Módulo de ventilador para Remote Field Controller BPC 9102S
Detalles de producto
Tipo de producto
Ventilador
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
0 °C ... 60 °C (Altitud: 0 ... 2000 m)
0 °C ... 55 °C (2000 m ... 3000 m sobre el nivel del mar)
0 °C ... 50 °C (3000 m sobre el nivel del mar)
Código de artículo
1290834
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
DRBAAZ
GTIN
4063151522841
Peso por unidad (incluido el embalaje)
6.07 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
88 g
Número de tarifa arancelaria
84145925
País de origen
TW
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)