QPD N2,5 6-10 BK - Tuerca
1423993

Tuerca, tipo de conexión: Conexión IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, negro, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 10 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación