Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Presentaciones
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
Q-MU PG 21 BK - Tuerca
Q-MU PG 21 BK
-
Tuerca
1582655
Tuerca (plástico) para fijar el soporte de contactos Pg 21/SW 36
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Material de montaje
Datos del material
Color
negro (RAL 9005)
Material Carcasa
Plástico
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 80 °C
Temperatura para conexión de cables
-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-40 °C ... 80 °C
Montaje
Tipo de montaje
Pg21
Datos comerciales
Código de artículo
1582655
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
AF6ZWX
GTIN
4046356633314
Peso por unidad (incluido el embalaje)
5.255 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
5 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto