Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
Generalidades
Tipo de conexión de contacto Conexión crimpada
Tipo de producto
Tuerca plana
Tipo de rosca
Pg13,5
Ancho entre caras-Contratuerca
23 mm
Tipo de rosca lado de conexión
Pg13,5
Material (Tuerca)
CuZn/Ni
Código de artículo
1539143
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
100 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
ABQZBA
GTIN
4046356075565
Peso por unidad (incluido el embalaje)
3.414 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
3.253 g
Número de tarifa arancelaria
85369010
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)