para prensaestopas con compatibilidad electromagnética, para retirar un revestimiento de superficie no conductivo
Código de artículo
1411279
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
100 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
AF7DZX
GTIN
4046356924108
Peso por unidad (incluido el embalaje)
6.088 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
5.752 g
Número de tarifa arancelaria
74153300
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)