Tuerca CEM, para roscas M40 x 1,5, color: plateado
Detalles de producto
Tipo de rosca
M40
Esquema de dimensiones
Longitud
6,5 mm
Diámetro
40 mm
Diámetro de la rosca de conexión
40 mm
Ancho entre caras-Contratuerca
46 mm
Medida entre vértices del hexágono
50 mm
Tipo de rosca lado de conexión
M40 x 1,5
Paso de rosca
1,5 mm
Material
Latón, niquelado
Ausencia de halógenos
sí
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-70 °C ... 220 °C
Indicaciones de montaje
para prensaestopas con compatibilidad electromagnética, para retirar un revestimiento de superficie no conductivo
Código de artículo
1411272
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
AF7DZX
GTIN
4046356924030
Peso por unidad (incluido el embalaje)
27.117 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
27.117 g
Número de tarifa arancelaria
74153300
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)