WP-PA HF-SL 21,2 BK - Manguera de protección
3240845

Manguera de protección, material: PA, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP40, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: HB, diámetro interior: 16,5 mm, Longitud total: 10 m

Detalles de producto









Productos compatibles