EO-I/UT/LED/GN - Toma de corriente
0804090

Toma de corriente, con indicación luminosa, Cara enchufable tipo I, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 10 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: GB 2099.1 y GB 1002, Indicador de país: China

Detalles de producto









Productos compatibles