VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de homologación: 40048940| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Toma de corriente, con protección contra contactos accidentales ampliada/obturador, Cara enchufable tipo E, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: NF C61-314, IEC 60884-1, Indicador de país: Francia
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||