EO-CF/PT/LED/S - Toma de corriente
0804046

Toma de corriente, con indicador luminoso, interruptor, Cara enchufable tipo CF, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, Montaje sobre carril y directo, normas/disposiciones: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Indicador de país: Alemania

Detalles de producto









Productos compatibles