EO-CF/PT/F/GN - Toma de corriente
0804048

Toma de corriente, con fusible 5 x 20 mm, 6,3 A, Cara enchufable tipo CF, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 6 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Indicador de país: Alemania

Detalles de producto









Productos compatibles