Toma de corriente de montaje sobre carril simétrico con protección contra sobretensiones integrada para 120 V AC.
UL listado
ID de homologación: E238705Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 15 A | 30 - 10 |
Toma de corriente, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: marfil, tensión nominal: 125 V AC, corriente nominal: 15 A, normas/disposiciones: UL 508, CSA 22.2
Toma de corriente de montaje sobre carril simétrico con protección contra sobretensiones integrada para 120 V AC.
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 15 A | 30 - 10 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 15 A | 30 - 10 |