ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60
-
Tira de cinta Zack
1051016:0051
Tira Zack, 10 unidades, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 51 ... 60, blanco, para ancho de borne: 6,2 mm, clase de montaje: enclavar
Detalles de producto
Tipo de producto | Marcador de bornes rotulado |
Paso | 6,2 mm |
Rotulación | |
Impresión | 51 ... 60 |
Tipo de montaje | enclavar |
Color | blanco (RAL 9010) |
Material | PA |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
Exigencia | ≥ 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de cinta tesafilm | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial con lámpara de arco de xenón |
Almacenamiento a temperatura controlada | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Test Bb |
Duración | 96 h |
Temperatura de ensayo | 120 °C |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Método B |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Período de conservación | 2 años |
Anchura | 6,15 mm |
Altura | 10,5 mm |
Profundidad | 4,20 mm |
Paso | 6,2 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 6,15 mm |
Altura del campo de texto | 10,50 mm |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Código de artículo | 1051016:0051 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BG2122 |
GTIN | 4017918195502 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.54 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.273 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520