ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Tira de cinta Zack plana
0808804
Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 101 ... 110, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 8,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad