ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT
-
Tira de cinta Zack plana
0808613
Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 4 mm, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 5,2 mm, anchura del campo de texto: 4,2 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente
Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad