MMT 8017S WES7 - Terminal PC
2404636

Terminal PC, 43.2 cm / 17"-TFT pantalla (Pantalla táctil múltiple capacitiva), 1920 x 1080 píxel(es) (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 (de los cuales una dirigida hacia fuera por la parte trasera), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit), sin software de usuario.

Detalles de producto








Productos compatibles