IB L2-M BOX 24 DIO 4/4 BT
-
Terminal de usuario
2819273
Módulo con teclas de operación, teclas de operación con LEDs, folios intercambiables en las teclas
Detalles de producto
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | A través de INTERBUS-Loop 2 |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ±5 % |
| Absorción de corriente máxima | 100 mA |
| Digital | |
| Número de entradas | 4 |
| Digital | |
| Número de salidas | 4 |
| Tipo de conexión | un conector macho M12 |
| Anchura | 26 mm |
| Altura | 26 mm |
| Longitud | 139 mm |
| Color | verde |
| Código de artículo | 2819273 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRIA63 |
| GTIN | 4017918877088 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 218.2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 218.2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369028 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Distribuidor en Y 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Distribuidor en Y 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Distribuidor en Y 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - Cable para sensores/actuadores 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - Anillo de cable 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - Anillo de cable 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - Conector 1640223
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520