El terminal de mando AML-MOS (MOS = Modular Operator Station) de Phoenix Contact se utiliza para la programación, el manejo y la monitorización de instalaciones y máquinas. La elevada clase de protección IP65 y la estructura modular permiten un amplio campo de aplicación en toda la automatización de fábricas con enfoque en la automoción y la fabricación de maquinaria. Las tecnologías más modernas garantizan superar retos en el marco de la Industria 4.0. Esto incluye, p. ej., la transmisión de datos en el rango Gigabit y el protocolo de comunicación PROFINET usual en instalaciones de producción. Mediante la función PROFIsafe integrada también pueden manejarse instalaciones con seguridad funcional. El diseño optimizado permite una instalación sencilla y la accesibilidad a instalaciones de producción.
AML-MOS
-
Terminal de usuario
1168430
Terminal de mando para la programación, el manejo y la monitorización de instalaciones y máquinas. Uso en la automatización de fábricas con enfoque en la automoción y la fabricación de maquinaria. Con función PROFINET y PROFIsafe.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Adaptación óptima de la mecánica y la potencia mediante un sistema modular
Diseño moderno, con ahorro de espacio y robusto
Integración rápida y fácil en instalaciones de producción existentes
Comunicación de datos mediante un switch apto para Gigabit con PROFINET
Las distintas clases de rendimiento ofrecen una adaptación ideal a la finalidad de uso
Conectividad alta y rápida mediante interfaces integradas
Fácil manejo mediante teclado y ratón, un manejo Multitouch PCAP apto para guantes y caja con pulsadores
Ergonomía óptima mediante distintas alturas de columna, posibilidad de ajuste de la altura y adaptabilidad del ángulo de inclinación