El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

C-FCI 2,5/M3,5 - Terminal de horquilla
3240038

Terminal de horquilla, azul, 1,5 - 2,5 mm2, M3,5

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los terminales de horquilla sin manguito de plástico tienen un cuello de soldadura dura y alcanzan una fuerza de extracción máxima del conductor junto con las tenazas CRIMPFOX-RC ... y CRIMPFOX-RCI ...
Las variantes aisladas no contienen halógenos y están equipadas con "EASY ENTRY"