C-RCEI 1,5/M3,5 - Terminal de cable circular
3241202

Terminal de cable anular, rojo, 0,5 ... 1,5 mm2, M3,5, con casquillo de cobre integrado, para engaste de aislamiento

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Mediante el manguito de cobre instalado adicionalmente (engaste de aislamiento) se aumenta considerablemente la carga mecánica de la conexión
Los terminales anulares aislados con manguito de plástico son de soldadura dura y están equipados con el sistema 'EASY ENTRY'