G 10/ 3 BD:L1,N,PE
-
Terminal de aparato
3244772
Terminal de aparato, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 6, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección contra contacto de dedos