CRIMPFOX-P CDC 0.5L - Tenaza de crimpado
1142831

Tenaza de crimpado, para conectores de crimpado COMBICON con sección de 0,14 ... 0,50 mm2, cierre a presión desbloqueable, engarce paralelo preciso, introducción frontal, incl. ayuda para posicionamiento

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La ayuda de posicionamiento integrada proporciona una alineación exacta de los contactos
La precisas matrices ofrecen un nivel permanente de alta calidad en la preparación de contactos
Desarrollos del movimiento paralelos de las articulaciones para resultados de engarce simétricos y óptimos
Elevada fuerza de engarce con poco esfuerzo manual
Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes