KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Teclado de membrana
1215683

Teclado de membrana para ICS25x100, autoadhesivo, tecnología de control de plata, 4 teclas, 2 colores, lengüeta de conexión de 5 polos, paso: 1,0 mm, ventana transparente para pantalla TFT de 0,96"

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sistema de cajas para visualización y manejo en el armario de control
Adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configurador
Cajas, teclados y pantallas adaptados entre sí
Posicionamiento de la pantalla mediante configurador