IBS VME6H SC/I-T
-
Tarjeta controladora
2722852
Tarjeta controladora para sistemas de bus 6 HE-VME, con separación galvánica
Tarjeta controladora para sistemas de bus 6 HE-VME, con separación galvánica
| Formato | 6 unidades de altura, 1 ranura |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de datos | MPM, dirección básica ajustable |
| INTERBUS-Master | |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 62 |
| Diagnóstico local | |
| Función vigilada | Estados de servicio |
| Representación óptica | 3 LEDs |
| Diagnóstico local | Estados de servicio 3 LEDs |
| Estados de fallo 2 LEDs | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 3 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC |
| Tensión de alimentación | 4,9 V DC ... 5,3 V DC |
| Ondulación residual | 0,1 VPP |
| Absorción de corriente típica | 590 mA |
| Tipo de conexión | A través de conector enchufable P1 VMEbus |
| Interrupts | Nivel 1-7, vector 0-255 |
| Bus remoto INTERBUS | |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB de 9 polos (opcionalmente fibra óptica posible a través de convertidor de interfaces) con separación galvánica |
| Parametrización/operación/diagnóstico | |
| Tipo de conexión | RS-232-C, conector macho D-SUB de 9 polos |
| Sistema host | |
| Tipo de conexión | Sistemas VMEbus, conector enchufable P1 VMEbus (IEC 603-2) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Tipo de montaje | En el sistema Host |
| Código de artículo | 2722852 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRSAAA |
| GTIN | 4017918141202 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 486.4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 486.4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389005 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |