IBS PCI RI-LK - Tarjeta controladora
2704045

Tarjeta controladora, con conexión de fibra óptica y alimentación de tensión externa

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Alimentación de tensión externa de 24 V DC
Integración directa en sistemas de visualización basados en OPC con servidor OPC
Instalación de varias tarjetas en un PC con control de varias líneas INTERBUS
Compatible con canal de parámetros INTERBUS (PCP)
Acceso a datos del sistema INTERBUS y el sistema de mando a través de estaciones de visualización
Driver con compatibilidad de funciones
Parametrización y diagnóstico con Diag+