IBS PCI 104 SC-T - Tarjeta controladora
2737494

Tarjeta controladora en formato PCI-104, acopla una red INTERBUS a un sistema de mando con interfaz PCI-104, sin separación galvánica

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Acceso a aplicaciones de lenguaje de alto nivel a través de HFI
Parametrización y diagnóstico con Diag+
Compatible con canal de parámetros INTERBUS (PCP)
Acceso a datos del sistema INTERBUS y el sistema de mando a través de estaciones de visualización
Driver con compatibilidad de funciones
Instalación de varias tarjetas en un PC con control de varias líneas INTERBUS
Integración directa en sistemas de visualización basados en OPC con servidor OPC
Alimentación de tensión externa de 24 V DC